IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
4908080150 490-02 Spigot end DN 80 PN16 (400 0 0)
HAWLE
Hydrants and Flushing valve
Underground hydrants
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_hydrants_and_flushing_valve/underground_hydrants/490_02_asmtab.prj},{NB=4908080150 490-02 Spigot end DN 80 PN16 (400 0 0)},{IN=4908080150},{DNX=80},{D=32},{E=63},{H=1123},{L=355},{SE=82},{B=355},{XX=1},{W=60.00},{Q=8},{PCD=1500},{K=160},{C=19},{Z=3},{DC=DE},{DES=Freeflow underground hydrant set},{CON=Spigot end},{DN=DN 80},{PN=16},{RD=1,50},{NR=490-02},{LTD=490-02_cad.dxf},{MAT=Cast components: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Medium pipe: stainless steel, Hawle epoxy powder coated; Spindle/shut-off blade/shut-off device: stainless steel; Protection jacket: PP (polypropylene); PE shaft: PE 80; Gaskets: EPDM},{MED=Potable water},{LOD=400},{O=0},{V=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
490-02 - Freeflow underground hydrant set
Bill of material
4908080150 490-02 Spigot end DN 80 PN16 (400 0 0)
IN
Item Number
4908080150
4908080150
LOD
LOD Level
400
200
400
200
CON
Connection
Spigot end
Spigot end
DN
Nominal Diameter
DN 80
DN 80
mm
PN
Max. operating pressure
16
bar
RD
1,50
1,50
m
O
Version/Outlet
plastic claw cover
iron claw cover
plastic claw cover
iron claw cover
V
Section
open
closed
open
closed
D
32
mm
E
63
mm
H
1123
1123
mm
L
355
mm
W
Weight
60.00
60.00
kg
MAT
Materials
Cast components: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Medium pipe: stainless steel, Hawle epoxy powder coated; Spindle/shut-off blade/shut-off device: stainless steel; Protection jacket: PP (polypropylene); PE shaft: PE 80; Gaskets: EPDM
MED
Medium
Potable water
INFO
Additional information
For version with BAIO® spigot end, a dirt cover and locking ring (Order-Nr.: 490.080.0800) must be used.
For version with BAIO® spigot end, a dirt cover and locking ring (Order-Nr.: 490.080.0800) must be used.
NOTICE
Notice
Alternatively: version with push-on cover (factory preinstalled) model no.: 4900800520
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청