Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
HAWLE
Descrizione
985-00 - Air valve set for sewage water and potable water
Lista materiale
9850800154 985-00 Spigot end DN 80 DN80 PN16 (400 1 0)
IN
Numero
LOD
Livello LOD
V
Section
WR
Working range
0 - 16 bar
PN
Massimo pressione di esercizio
16 bar
CON
Connection
RD
m
DN
Taglia nominale
80 mm
H
mm
H1
mm
B
527 mm
D
455 mm
O
Uscita
W
Peso
kg
MAT
Materiali
Shaft: PE; Outlet elbow: PE 100 with strainer of stainless steel; Air valve body: steel, Hawle epoxy powder coated; Threaded connection: stainless steel; Gaskets: NBR ball valve: stainless steel
MED
Media
Sewage water
NOTICE
Avviso
Notice 1: version with stainless steel air release valve body on request
INFO
Additional information
PL
Collegamento del prodotto
Link