IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
9940065000
HAWLE
WATER Plant construction
Flaps
Butterfly valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_plant_construction/flaps/butterfly_valves/9940.prj},{NB=9940065000 9940 DN65 - PN16 (400)},{IN=9940065000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=65},{VERS=1},{PN=PN16},{L2=49},{L=267},{D3=137},{H2=134},{H3=90},{H5=167},{W=4.30},{PDF=Link},{PL=Link},{D4=12.000},{D5=26.000},{D6=90.000},{D7=102.000},{D8=109.000},{L4=12.000},{L5=5.000},{X1=46.000},{VER=1},{D9=95.000},{D10=65.000},{D11=110.000},{K1=72.500},{K2=74.000},{XY2=0.000},{K1R=9.500},{K2R=15.000},{VER2=3},{KA=45.000},{Y1=6.000},{J=95},{H6=63},{D12=102},{L1=46.000},{X2=5.000},{X3=28.000},{H3X=89.5},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
9940 - Butterfly valve with manual lever, type AW, PN 16
Bill of material
9940065000
IN
Item Number
9940065000
9940065000
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
65
65
mm
PN
Pressure Rating
PN16
L2
49
49
mm
L
267
mm
D3
137
137
mm
H2
134
134
mm
H3
90
90
mm
H5
167
167
mm
W
Weight
4.30
4.30
kg
PDF
PDF datasheet
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청