Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
3128 - Threaded service valve for vertical installations with self-drainage
Bill of material
5003438
IN
Item Number
LOD
LOD Level
DN
Internal thread ISO 228
英寸
DN1
EN 10226-1
英寸
L
Valve
mm
L1
Valve
mm
H
Valve
mm
H1
Valve
mm
A
a Spindle
10.3 mm
C
c Spindle
20 mm
D1
Ød1 Spindle
16 mm
W
Weight
kg
PL
Product Link
Link
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型