IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
5003438
HAWLE
Service valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_service_valves/3128.prj},{NB=5003438 3128 DN1- DN1 1/4 (400)},{IN=5003438},{LOD=400},{DN=1},{PE=32},{DN1=1 1/4},{T=63},{L=47},{L1=93},{H=242},{H1=170},{A=10.3},{C=20},{D1=16},{W=2.34},{PL=Link},{DNMM=25.40},{DN1MM=31.75},{LT=106},{D22=52.0},{D33=43.7},{DS2=52.0},{DS3=46.0},{DB=56}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
3128 - Threaded service valve for vertical installations with self-drainage
Bill of material
5003438
IN
Item Number
5003438
5003438
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Internal thread ISO 228
1
1
인치
DN1
EN 10226-1
1 1/4
1 1/4
인치
L
Valve
47
47
mm
L1
Valve
93
93
mm
H
Valve
242
242
mm
H1
Valve
170
170
mm
A
a Spindle
10.3
mm
C
c Spindle
20
mm
D1
Ød1 Spindle
16
mm
W
Weight
2.34
2.34
kg
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청