Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
2812 - Hausanschluss-Schieber mit beidseitiger ZAK-Muffe
Stückliste
5003136
IN
Artikelnummer
5003136
LOD
LOD-Ebene
DN
Nennweitte
1 1/2 Zoll
PN
Druckstufe
PN16
O
Abgang
ZAK 46
H
200 mm
H1
230 mm
L
160 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Gewicht
3.72 kg
PL
Produktlink
Link