Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
HAWLE
Popis
2812 - Šoupátko domovní přípojky se dvěma hrdli ZAK
Kusovník
5003136
IN
Číslo položky
5003136
LOD
Úroveň LOD
DN
1 1/2 palec
PN
Hodnota tlaku
PN16
O
Výstup
ZAK 46
H
200 mm
H1
230 mm
L
160 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Hmotnost
3.72 kg
PL
Odkaz na produkt
Odkaz