Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DIN-Power G064FC-B
Stückliste
HARTING 09062643201
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09062643201
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Crimpanschluss, Kontakte: 64, Kupferlegierung, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Crimpanschluss, Kontakte: 64, Kupferlegierung, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Power G064FC-B
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 06 264 3201
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAP662
Anzahl der Reihen
4
AAT080
Polzahl
64
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Crimpanschluss, Kontakte: 64, Kupferlegierung, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DIN-Power G064FC-B
AAZ327
Rastermaß 1
5.080 mm
AAZ328
Rastermaß 2
5.080 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Crimpanschluss
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
mit Flansch
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
75
QUANTITYINT
Mengenstaffel
75
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink