Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Current Sensor HCM 300A-0-20-CRA-0
Stückliste
HARTING 20310300303
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20310300303
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.500 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.500 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Current Sensor HCM 300A-0-20-CRA-0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 31 030 0303
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAC078
primärer Bemessungsstrom
300 A
AAC113
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.150 A
AAF703
max. Eingangsspannung
20 V
AAF704
min. Eingangsspannung
12 V
AAG535
Gewicht
133.600 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
Stromsensor HCM 300A-0-20-CRA-0
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.500 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.500 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB511
Messgenauigkeit
0.500 %
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90303370
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink