Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Aderendhülsencrimpzange 0,14-2,5mm²
Stückliste
HARTING 09990000970
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000970
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für Aderendhülsen, nach DIN 46228, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für Aderendhülsen, nach DIN 46228, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Aderendhülsencrimpzange 0,14-2,5mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0970
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für Aderendhülsen, nach DIN 46228, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, für Aderendhülsen, nach DIN 46228, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
2.5 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.14 mm²
BAD875
Nettogewicht
0.1 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink