Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Quintax module, male
Stückliste
HARTING 09140023004
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140023004
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han-Quintax® Modul, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Han-Quintax® Modul, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Quintax module, male
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 002 3004
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
33
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Quintax module, male
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAS478
Art des Moduls
Bus-System, Koax
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han-Quintax® Modul, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han-Quintax® Modul, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft