Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24B-Kunststoff-Abdeckkappe
Stückliste
HARTING 09300245410
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09300245410
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 24 B, Längsbügel, Kunststoff, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 24 B, Längsbügel, Kunststoff, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24B-Kunststoff-Abdeckkappe
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 024 5410
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24B-Kunststoff-Abdeckkappe
AAO742
Marke
Han® B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 24 B, Längsbügel, Kunststoff, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 24 B, Längsbügel, Kunststoff, Schutzart: IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE