IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09300105404
HARTING
Industrial connectors Han®
Accessories
Protection covers
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/52/323/4355.prj},{NB=09300105404},{MANUID=09300105404},{BAA039=125},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/e5/bf/09_30_010_5404_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Protection cover, for bearing pedestal, 10 B, Single locking lever, Metal, Degree of protection: IP65},{DESCLONG=Protection cover, for bearing pedestal, 10 B, Single locking lever, Metal, Degree of protection: IP65},{MANUTYPEDESC=Han 10B-Metallkappe},{SUPPLIERALTNO=09 30 010 5404},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=77},{AAB373=Longitudinal strap},{AAC108=IP65},{AAO057=Han 10B-Metallkappe},{AAO742=Han® B},{AAU734=Protection cover, for bearing pedestal, 10 B, Single locking lever, Metal, Degree of protection: IP65}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han 10B-Metallkappe
Bill of material
HARTING 09300105404
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09300105404
DESCSHORT
Short Description
Protection cover, for bearing pedestal, 10 B, Single locking lever, Metal, Degree of protection: IP65
DESCLONG
Long Description
Protection cover, for bearing pedestal, 10 B, Single locking lever, Metal, Degree of protection: IP65
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han 10B-Metallkappe
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 30 010 5404
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
77
AAB373
Type of interlock
Longitudinal strap
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAO057
Product type
Han 10B-Metallkappe
AAO742
Brand
Han® B
AAU734
Manufacturer product description
Protection cover, for bearing pedestal, 10 B, Single locking lever, Metal, Degree of protection: IP65
AAW338
Manufacturer product designation
Protection cover, for bearing pedestal, 10 B, Single locking lever, Metal, Degree of protection: IP65
BAA039
max. operating ambient temperature
125
°C
BAB392
certificate/approval
0
BAD449
Locking present
Yes
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청