Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Montagerahmen Han 10HPR (Gewinde M4)
Stückliste
HARTING 09400009952
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400009952
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montagerahmen, Han® HPR, Gewinde M4, Baugröße: 10 B
DESCLONG
Langbeschreibung
Montagerahmen, Han® HPR, Gewinde M4, Baugröße: 10 B
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Montagerahmen Han 10HPR (Gewinde M4)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 000 9952
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAO057
Herstellerprodukttyp
Mounting Frame Han 10 HPR 10 mm, M4, chr
AAS461
Baugröße
10 B
AAS471
Montageart des Befestigungselements
Schraube
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Montagerahmen, Han® HPR, Gewinde M4, Baugröße: 10 B
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Montagerahmen, Han® HPR, Gewinde M4, Baugröße: 10 B
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE