Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
UNI HF DICHTVERSCHR. PG 13,5
Stückliste
HARTING 09620005004
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09620005004
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 13,5, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Schirmdurchmesser: 6,5 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 13,5, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Schirmdurchmesser: 6,5 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 22
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UNI HF DICHTVERSCHR. PG 13,5
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 62 000 5004
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
22 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG13,5
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 13,5, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Schirmdurchmesser: 6,5 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 22
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 13,5, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Schirmdurchmesser: 6,5 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft