Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
UNI HF DICHTVERSCHR. PG 36
Stückliste
HARTING 09620005011
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09620005011
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 36, Klemmbereich: 24 ... 28 mm, Schirmdurchmesser: 18 ... 25,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 36, Klemmbereich: 24 ... 28 mm, Schirmdurchmesser: 18 ... 25,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 50
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UNI HF DICHTVERSCHR. PG 36
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 62 000 5011
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
50 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG36
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 36, Klemmbereich: 24 ... 28 mm, Schirmdurchmesser: 18 ... 25,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 50
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 36, Klemmbereich: 24 ... 28 mm, Schirmdurchmesser: 18 ... 25,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft