Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Spec. Kabelverschraubung-M-Pg36
Stückliste
HARTING 09000005196
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005196
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 36, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Schlüsselweite: 52
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 36, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Schlüsselweite: 52
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Spec. Kabelverschraubung-M-Pg36
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5196
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAG623
Schlüsselweite (1)
52 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG36
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 36, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Schlüsselweite: 52
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 36, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Schlüsselweite: 52
BAB664
Werkstoff
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft