Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Verschraubung Pg11-Kunststoff schwarz
Stückliste
HARTING 09000005185
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005185
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 10 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 19
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 10 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 19
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Verschraubung Pg11-Kunststoff schwarz
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5185
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
19 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG11
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 10 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 19
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 10 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 19
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft