Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Verschraubung Pg11-Kunststoff sw
Stückliste
HARTING 09000005182
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005182
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 7 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 24
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 7 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Verschraubung Pg11-Kunststoff sw
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5182
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
24 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG11
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 7 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 24
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 7 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 24
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft