Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Halb-Verschraubung Pg21-Metall
Stückliste
HARTING 09000005116
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005116
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 28
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 28
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Halb-Verschraubung Pg21-Metall
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5116
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAG623
Schlüsselweite (1)
28 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 28
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 28
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE