Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Uni-Dicht-Verschraubung Pg29, 14-18mm
Stückliste
HARTING 09000005094
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005094
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 29, Klemmbereich: 14 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 40
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 29, Klemmbereich: 14 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 40
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Uni-Dicht-Verschraubung Pg29, 14-18mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5094
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
40 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG29
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 29, Klemmbereich: 14 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 40
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, Pg 29, Klemmbereich: 14 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 40
BAA039
max. Umgebungstemperatur
130 °C
BAA351
Farbe
blau
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft