Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Verschraubung Pg11-Kunststoff grau
Stückliste
HARTING 09000005164
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005164
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 10 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 19
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 10 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 19
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Verschraubung Pg11-Kunststoff grau
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5164
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
19 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG11
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 10 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 19
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 10 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 19
BAA351
Farbe
grau, dunkelgrau
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE