Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Uni-Dicht-Verschr. Pg21, 20,5-17,0mm sw
Stückliste
HARTING 09000005158
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005158
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Pg 21, Klemmbereich: 17 ... 20,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Pg 21, Klemmbereich: 17 ... 20,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65, Schlüsselweite: 33
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Uni-Dicht-Verschr. Pg21, 20,5-17,0mm sw
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5158
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAG623
Schlüsselweite (1)
33 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Compact®
AAO742
Marke
Han-Compact®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Pg 21, Klemmbereich: 17 ... 20,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65, Schlüsselweite: 33
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Pg 21, Klemmbereich: 17 ... 20,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE