Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 16, 7-10,5mm
Stückliste
HARTING 09000005087
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005087
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 16, Klemmbereich: 7 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 24
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 16, Klemmbereich: 7 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 16, 7-10,5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5087
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
24 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG16
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 16, Klemmbereich: 7 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 24
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, Pg 16, Klemmbereich: 7 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 24
BAA039
max. Umgebungstemperatur
130 °C
BAA351
Farbe
grün
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE