IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09000005082
HARTING
Industrial connectors Han®
Accessories
Cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/52/207/528.prj},{NB=09000005082},{MANUID=09000005082},{AAG623=20},{BAA039=130},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=84849000},{PREVIEW=../../../_pool_/37/b7/09_00_000_50xx_cmyk02.tif__web.png},{DESCSHORT=Cable gland, Pg 11, Clamping range: 7 ... 10.5 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 20},{DESCLONG=Cable gland, Pg 11, Clamping range: 7 ... 10.5 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 20},{MANUTYPEDESC=Uni-Dicht-Verschraubung Pg 11, 7-10,5mm},{SUPPLIERALTNO=09 00 000 5082},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=14},{AAC108=IP68},{AAS460=PG11},{AAS481=PG},{AAU734=Cable gland, Pg 11, Clamping range: 7 ... 10.5 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 11, 7-10,5mm
Bill of material
HARTING 09000005082
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09000005082
DESCSHORT
Short Description
Cable gland, Pg 11, Clamping range: 7 ... 10.5 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 20
DESCLONG
Long Description
Cable gland, Pg 11, Clamping range: 7 ... 10.5 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 11, 7-10,5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 00 000 5082
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
14
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAG623
wrench width 1
20
mm
AAS460
Size of connection thread
PG11
AAS481
Thread type of the cable gland
PG
AAU734
Manufacturer product description
Cable gland, Pg 11, Clamping range: 7 ... 10.5 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 20
AAW338
Manufacturer product designation
Cable gland, Pg 11, Clamping range: 7 ... 10.5 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 20
BAA039
max. operating ambient temperature
130
°C
BAA351
color
green
BAB664
material
Metal film
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
84849000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청