Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 11, 7-10,5mm
Stückliste
HARTING 09000005082
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005082
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 7 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 20
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 7 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 11, 7-10,5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5082
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
20 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG11
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 7 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, Pg 11, Klemmbereich: 7 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 20
BAA039
max. Umgebungstemperatur
130 °C
BAA351
Farbe
grün
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft