Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Halb-Verschraubung Pg11-Metall
Stückliste
HARTING 09000005013
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005013
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, mit ausschneidbarem Dichtring, Pg 11, Klemmbereich: 6,5 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, mit ausschneidbarem Dichtring, Pg 11, Klemmbereich: 6,5 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Halb-Verschraubung Pg11-Metall
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5013
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAG623
Schlüsselweite (1)
18 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG11
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, mit ausschneidbarem Dichtring, Pg 11, Klemmbereich: 6,5 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, mit ausschneidbarem Dichtring, Pg 11, Klemmbereich: 6,5 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE