Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HALB-VERSCHR.PG16 (Kabel 6,5-9,5)
Stückliste
HARTING 09000005047
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005047
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Pg 16, Klemmbereich: 6,5 ... 9,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Pg 16, Klemmbereich: 6,5 ... 9,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65, Schlüsselweite: 27
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HALB-VERSCHR.PG16 (Kabel 6,5-9,5)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5047
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAG623
Schlüsselweite (1)
27 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Compact®
AAO742
Marke
Han-Compact®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG16
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Pg 16, Klemmbereich: 6,5 ... 9,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65, Schlüsselweite: 27
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Pg 16, Klemmbereich: 6,5 ... 9,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE