Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
UNI HF Dichtverschr. M20 Kabel 9-13mm
Stückliste
HARTING 19620005084
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19620005084
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M20, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Schirmdurchmesser: 4,8 ... 8 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M20, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Schirmdurchmesser: 4,8 ... 8 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UNI HF Dichtverschr. M20 Kabel 9-13mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 62 000 5084
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
29
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
28 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M20, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Schirmdurchmesser: 4,8 ... 8 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, EMV Version, M20, Klemmbereich: 9 ... 13 mm, Schirmdurchmesser: 4,8 ... 8 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
BAA039
max. Umgebungstemperatur
130 °C
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE