Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
UNI HF Dichtverschr. M20 Kabel 7-10,5mm
Stückliste
HARTING 19620005082
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19620005082
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M20, Klemmbereich: 7 ... 10,5 mm, Schirmdurchmesser: 6,5 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M20, Klemmbereich: 7 ... 10,5 mm, Schirmdurchmesser: 6,5 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 22
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UNI HF Dichtverschr. M20 Kabel 7-10,5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 62 000 5082
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
22 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M20, Klemmbereich: 7 ... 10,5 mm, Schirmdurchmesser: 6,5 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 22
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, EMV Version, M20, Klemmbereich: 7 ... 10,5 mm, Schirmdurchmesser: 6,5 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68
BAA039
max. Umgebungstemperatur
130 °C
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE