Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-M M32x1,5 D.13-21 mm, Edelstahl
Stückliste
HARTING 19440005084
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19440005084
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M32, Klemmbereich: 13 ... 21 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Edelstahl, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M32, Klemmbereich: 13 ... 21 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Edelstahl, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-M M32x1,5 D.13-21 mm, Edelstahl
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 44 000 5084
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
140
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-INOX®
AAO742
Marke
Han-INOX®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M32, Klemmbereich: 13 ... 21 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Edelstahl, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M32, Klemmbereich: 13 ... 21 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Edelstahl, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
BAB664
Werkstoff
Edelstahl
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
73072910
COO
Herstellerland
DE