Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-M M20x1,5 D.6-13 mm, Edelstahl
Stückliste
HARTING 19440005082
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19440005082
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Edelstahl, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Edelstahl, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-M M20x1,5 D.6-13 mm, Edelstahl
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 44 000 5082
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-INOX®
AAO742
Marke
Han-INOX®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Edelstahl, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 13 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Edelstahl, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
BAB664
Werkstoff
Edelstahl
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE