IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 19155035290
HARTING
Industrial connectors Han®
Accessories
Cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/52/207/12936.prj},{NB=19155035290},{MANUID=19155035290},{AAG623=27},{BAA039=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CTN=39174000},{DESCSHORT=Cable gland, M25, Clamping range: 5 ... 8 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), IP68, Wrench size: 27, 29},{DESCLONG=Cable gland, M25, Clamping range: 5 ... 8 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), IP68, Wrench size: 27, 29},{MANUTYPEDESC=Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0},{SUPPLIERALTNO=19 15 503 5290},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=7},{AAC108=IP68},{AAO057=Han® F+B},{AAO742=Han® F+B},{AAS460=M25},{AAS481=metric},{AAU734=Cable gland, M25, Clamping range: 5 ... 8 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), IP68, Wrench size: 27, 29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Bill of material
HARTING 19155035290
MANUID
Product number of the Manufacturer
19155035290
DESCSHORT
Short Description
Cable gland, M25, Clamping range: 5 ... 8 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), IP68, Wrench size: 27, 29
DESCLONG
Long Description
Cable gland, M25, Clamping range: 5 ... 8 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), IP68, Wrench size: 27, 29
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
19 15 503 5290
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
7
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAG623
wrench width 1
27
mm
AAO057
Product type
Han® F+B
AAO742
Brand
Han® F+B
AAS460
Size of connection thread
M25
AAS481
Thread type of the cable gland
metric
AAU734
Manufacturer product description
Cable gland, M25, Clamping range: 5 ... 8 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), IP68, Wrench size: 27, 29
AAW338
Manufacturer product designation
Cable gland, M25, Clamping range: 5 ... 8 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), IP68, Wrench size: 27, 29
BAA039
max. operating ambient temperature
100
°C
BAA351
color
Black
BAB664
material
Polyamide (PA)
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39174000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청