Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Stückliste
HARTING 19155035290
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19155035290
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 5 ... 8 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, Schlüsselweite: 27, 29
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 5 ... 8 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, Schlüsselweite: 27, 29
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 15 503 5290
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
27 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® F+B
AAO742
Marke
Han® F+B
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 5 ... 8 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, Schlüsselweite: 27, 29
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 5 ... 8 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, Schlüsselweite: 27, 29
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39174000
COO
Herstellerland
DE