Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-P M25x1,5 D.9-16mm grau
Stückliste
HARTING 19000005190
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19000005190
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 9 ... 16 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 9 ... 16 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-P M25x1,5 D.9-16mm grau
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5190
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAG623
Schlüsselweite (1)
33 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® CGM-P
AAO742
Marke
Han® CGM-P
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 9 ... 16 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 9 ... 16 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAA351
Farbe
lichtgrau
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE