Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Halbverschraub.M25x1,5 Kunst. 6,5-9,5mm
Stückliste
HARTING 19120005156
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19120005156
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, M25, Klemmbereich: 6,5 ... 9,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, M25, Klemmbereich: 6,5 ... 9,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Halbverschraub.M25x1,5 Kunst. 6,5-9,5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 12 000 5156
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAG623
Schlüsselweite (1)
30 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Compact®
AAO742
Marke
Han-Compact®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, M25, Klemmbereich: 6,5 ... 9,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, M25, Klemmbereich: 6,5 ... 9,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE