Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Halbverschraub. M25x1,5 Metall 14-17mm
Stückliste
HARTING 19120005058
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19120005058
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, M25, Klemmbereich: 14 ... 17 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 28
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, M25, Klemmbereich: 14 ... 17 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 28
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Halbverschraub. M25x1,5 Metall 14-17mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 12 000 5058
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAG623
Schlüsselweite (1)
28 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Compact®
AAO742
Marke
Han-Compact®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, M25, Klemmbereich: 14 ... 17 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 28
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, M25, Klemmbereich: 14 ... 17 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 28
BAA039
max. Umgebungstemperatur
130 °C
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE