Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-M-Rail M20 D.10-14mm
Stückliste
HARTING 19000007121
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19000007121
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, Bahnversion, M20, Klemmbereich: 10 ... 14 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, IP68, Schlüsselweite: 22, 24
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Bahnversion, M20, Klemmbereich: 10 ... 14 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, IP68, Schlüsselweite: 22, 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-M-Rail M20 D.10-14mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 00 000 7121
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
22 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® CGM-M-Rail
AAO742
Marke
Han® CGM-M-Rail
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Bahnversion, M20, Klemmbereich: 10 ... 14 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, IP68, Schlüsselweite: 22, 24
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, Bahnversion, M20, Klemmbereich: 10 ... 14 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, IP68, Schlüsselweite: 22, 24
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAB664
Werkstoff
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE