Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-P-EXi M20 D 5...9mm
Stückliste
HARTING 19000007101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19000007101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-P-EXi M20 D 5...9mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 00 000 7101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAG623
Schlüsselweite (1)
24 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® CGM-Ex i
AAO742
Marke
Han® CGM-Ex i
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAA351
Farbe
blau, schwarz
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE