Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-M M32x1,5 D.18-25mm
Stückliste
HARTING 19000005096
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19000005096
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M32, Klemmbereich: 18 ... 25 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M32, Klemmbereich: 18 ... 25 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, Schlüsselweite: 40
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-M M32x1,5 D.18-25mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5096
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAG623
Schlüsselweite (1)
40 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® CGM-M
AAO742
Marke
Han® CGM-M
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M32, Klemmbereich: 18 ... 25 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, Schlüsselweite: 40
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M32, Klemmbereich: 18 ... 25 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAB664
Werkstoff
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE