Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-M M25x1,5 D.13-18mm
Stückliste
HARTING 19000005092
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19000005092
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 13 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 13 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, Schlüsselweite: 30
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-M M25x1,5 D.13-18mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5092
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAG623
Schlüsselweite (1)
30 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® CGM-M
AAO742
Marke
Han® CGM-M
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 13 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, Schlüsselweite: 30
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 13 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAB664
Werkstoff
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE