Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mm
Stückliste
HARTING 19000005080
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19000005080
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, Schlüsselweite: 22
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5080
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
10
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAG623
Schlüsselweite (1)
22 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® CGM-M
AAO742
Marke
Han® CGM-M
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, Schlüsselweite: 22
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAB664
Werkstoff
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE