Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Spezial-Kabelv. M25 Kabel-Ø17-22,5
Stückliste
HARTING 19000005025
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19000005025
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M25, Klemmbereich: 17 ... 22,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M25, Klemmbereich: 17 ... 22,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP65 / IP68, Schlüsselweite: 32
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Spezial-Kabelv. M25 Kabel-Ø17-22,5
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5025
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
105
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65 / IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
32 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® HPR EasyCon
AAO742
Marke
Han® HPR EasyCon
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M25, Klemmbereich: 17 ... 22,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP65 / IP68, Schlüsselweite: 32
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, EMV Version, M25, Klemmbereich: 17 ... 22,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAB664
Werkstoff
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft