Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Spezial-Kabelv. M32 Kabel-Ø16-28 FBS
Stückliste
HARTING 19000005022
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19000005022
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M32, Klemmbereich: 16 ... 28 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M32, Klemmbereich: 16 ... 28 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP65 / IP68, Schlüsselweite: 44
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Spezial-Kabelv. M32 Kabel-Ø16-28 FBS
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5022
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65 / IP68
AAG623
Schlüsselweite (1)
44 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® HPR EasyCon
AAO742
Marke
Han® HPR EasyCon
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, M32, Klemmbereich: 16 ... 28 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP65 / IP68, Schlüsselweite: 44
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, EMV Version, M32, Klemmbereich: 16 ... 28 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAB664
Werkstoff
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE