Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Reducer IP68 M32-M25
Stückliste
HARTING 19000005069
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19000005069
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reduktion, mit O-Ring, Metall, Verschraubungsgröße: M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Reduktion, mit O-Ring, Metall, Verschraubungsgröße: M32
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Reducer IP68 M32-M25
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5069
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC200
Werkstoff der Adapterplatte
Stahl, Edelstahl, Aluminium
AAO057
Herstellerprodukttyp
Reducer IP68 M32-M25
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Reduktion, mit O-Ring, Metall, Verschraubungsgröße: M32
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Reduktion, mit O-Ring, Metall, Verschraubungsgröße: M32
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE