Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 40A PCB module, female
Stückliste
HARTING 09140022703
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140022703
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Buchse, Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat (PC)
DESCLONG
Langbeschreibung
Buchse, Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat (PC)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 40A PCB module, female
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 002 2703
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
40 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 40A PCB module, female
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Buchse, Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat (PC)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Buchse, Bemessungsstrom: ‌40 A, Polycarbonat (PC)
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE