IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09140022603
HARTING
Industrial connectors Han®
Accessories
Adapter
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/52/172/2144.prj},{NB=09140022603},{MANUID=09140022603},{AAB499=6},{AAC820=-40},{AAC821=125},{AAF726=40},{BAA295=3},{BAB392=0},{BAH005=500},{QUANTITYMIN=2},{QUANTITYINT=2},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/06/d9/09_14_002_2601_cmyk02.tif__web.png},{DESCSHORT=Male, Rated current: 40 A, Polycarbonate (PC)},{DESCLONG=Male, Rated current: 40 A, Polycarbonate (PC)},{MANUTYPEDESC=Han 40A PCB module, male},{SUPPLIERALTNO=09 14 002 2603},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=77},{AAB754=Pin},{AAM483=Plastic},{AAO057=Han 40A PCB module, male},{AAU734=Male, Rated current: 40 A, Polycarbonate (PC)},{AAW338=Male, Rated current: 40 A, Polycarbonate (PC)},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=407}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han 40A PCB module, male
Bill of material
HARTING 09140022603
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09140022603
DESCSHORT
Short Description
Male, Rated current: 40 A, Polycarbonate (PC)
DESCLONG
Long Description
Male, Rated current: 40 A, Polycarbonate (PC)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han 40A PCB module, male
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 14 002 2603
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
77
AAB499
Rated surge voltage
6
kV
AAB754
Contact design
Pin
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
125
°C
AAF726
rated current
40
A
AAM483
material of contact insert
Plastic
AAO057
Product type
Han 40A PCB module, male
AAU734
Manufacturer product description
Male, Rated current: 40 A, Polycarbonate (PC)
AAW338
Manufacturer product designation
Male, Rated current: 40 A, Polycarbonate (PC)
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
0
BAH005
rated voltage
500
V
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청