Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
LP-Adapter Han Q 4/2
Stückliste
HARTING 09120069901
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09120069901
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® Q 4/2, Bemessungsstrom: ‌30 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® Q 4/2, Bemessungsstrom: ‌30 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LP-Adapter Han Q 4/2
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 006 9901
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
41
AAB754
Kontaktausführung
Stift, Buchse
AAF726
Bemessungsstrom
30 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® Q 4/2, Bemessungsstrom: ‌30 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LP-Adapter Han Q 4/2
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige