Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)
Stückliste
HARTING 09160009919
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09160009919
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polyamid (PA)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 16 000 9919
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB754
Kontaktausführung
Stift, Buchse
AAF726
Bemessungsstrom
7.500 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polyamid (PA)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
BAC818
Befestigungsart
sonstige
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft