Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026
Stückliste
HARTING 6104100040500
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
6104100040500
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einschraubadapter, mit Dichtung, Baugröße: Han® 3 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschraubadapter, mit Dichtung, Baugröße: Han® 3 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
61 04 100 0405 00
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einschraubadapter, mit Dichtung, Baugröße: Han® 3 A
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einschraubadapter, mit Dichtung, Baugröße: Han® 3 A
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft